Grupos de mercancía
Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm
K1119

Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base: acero para temple y revenido.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de sujeción adicional UNILOCK de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje.
Dependiendo de la situación, con la combinación de módulo de base y módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.
También es posible combinar el tamaño de sistema 50 del módulo de sujeción adicional con el tamaño de sistema 80.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M8) 15.000 kN
- Fuerza de retención (M10) 25.000 kN
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1119 Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm 273 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50 1,5 MB

Planos

Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
DHSWFuerza de compresión
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1119.0501Bcon protección contra torsión505041010 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33