Grupos de mercancía
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm
K1117

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes de tamaño de sistema 50 se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula. También es posible combinar el tamaño de sistema 50 del módulo base con el tamaño de sistema 80. De este modo, es posible sujetar fácilmente pequeñas piezas de trabajo con el sistema de fijación modular.
 
A juego con el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con perno de sujeción UNILOCK D=18 mm.
Con un perno de sujeción adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero normales.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M8) 15.000 N
- Fuerza de retención (M10) 25.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1117 Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm 375 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50 1,5 MB

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
DHSWFuerza de compresión
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1117.12050601Bcon protección contra torsión505041010 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33