Grupos de mercancía
Cilindros de posicionamiento neumáticos
K1486

Cilindros de posicionamiento neumáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y cilindro de sujeción de acero para templado y revenido.
Bolas de acero inoxidable.
Versión:Carcasa endurecida y bruñida.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:El sistema de posicionamiento y sujeción es adecuado especialmente para el montaje en dispositivos (placas, cubos de torres de sujeción, etc.) en todas las posiciones de montaje. La estructura modular permite adaptar de forma óptima el número y la separación de los cilindros de posicionamiento a los trabajos de sujeción. El diámetro reducido de los cilindros de posicionamiento también permite reducir la distancia entre los cilindros de posicionamiento.

Accionando el cilindro de posicionamiento con la conexión “abrir”, se sueltan mecánicamente las 3 bolas de sujeción. Las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el interior y puede cambiarse rápidamente el dispositivo. Para la sujeción, se extrae aire de la conexión “abrir” y la conexión “sujetar” recibe el aire en el cilindro de posicionamiento. Las 3 bolas de sujeción se desplazan de nuevo mecánicamente hacia el exterior y se sujeta la pieza de cambio.
Para mantener una fuerza de sujeción óptima, el cilindro de posicionamiento permanece conectado al aire.
Accesorios:K1487 Casquillos receptores para cilindro de posicionamiento neumático.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1486 Cilindros de posicionamiento neumáticos 354 kB
 Sistema de posicionamiento y sujeción neumático 407 kB

Planos (vista completa)

Cilindros de posicionamiento neumáticos

Cilindros de posicionamiento
neumáticos, forma A

Más información

Planos

Cilindros de posicionamiento neumáticos, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K1486.11670cónicoA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 A petición
K1486.12085cónicoA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 A petición

Cilindros de posicionamiento
neumáticos, forma C

Más información

Planos

Cilindros de posicionamiento neumáticos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K1486.31670cilíndricoC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 A petición
K1486.32085cilíndricoC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33