Grupos de mercancía
Casquillos receptores de acero, endurecido y bruñido,  para cilindros de posicionamiento neumáticos
K1487

Casquillos receptores de acero, endurecido y bruñido, para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Carcasa endurecida y bruñida.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Atención:Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los casquillos receptores.Accesorios:K1486 Cilindros de posicionamiento neumáticos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1487 Casquillos receptores de acero, endurecido y bruñido, para cilindros de posicionamiento neumáticos 281 kB
 Sistema de posicionamiento y sujeción neumático 407 kB

Planos (vista completa)

Casquillos receptores de acero, endurecido y bruñido,  para cilindros de posicionamiento neumáticos

Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma A

Más información

Planos

Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
K1487.11660A16602827,538M550M52828815102,51612 A petición
K1487.12075A20753635,548M662M636361019143,52016 A petición

Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma B

Más información

Planos

Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
K1487.21660B16602827,538M550M52828815102,51612 A petición
K1487.22075B20753635,548M662M636361019143,52016 A petición

Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma C

Más información

Planos

Casquillos receptores de acero para cilindros de posicionamiento neumáticos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
K1487.31660C16602827,538M550M52828815102,51612 A petición
K1487.32075C20753635,548M662M636361019143,52016 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33