Grupos de mercancía
Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con empuñadura en estrella
K0935

Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero de apoyo de cilindros.

Empuñadura en estrella de termoplástico.
Perno roscado de acero.
Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.

Empuñadura en estrella de color negro con tapa roja.
Pernos roscados de acero pasivado en azul.
Indicación:Al apretar la empuñadura en estrella, esta hace bajar la bola central que, a su vez, comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, quedando con ello sujetas en el casquillo receptor.
Con este sistema sencillo de usar, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Montaje:1. Primero desenroscar el tornillo prisionero del cilindro de posicionamiento.
2. Enroscar la empuñadura en estrella.
Ventajas:Sujeción sin herramientasAccesorios:K0935 Kit de reparación.
K0936 Casquillos de centrado.
K0937 Casquillos receptores forma A (montados en la parte trasera).
K0938 Casquillos receptores forma B (montados en la parte delantera).
Volumen de suministroK0935 Cilindros de posicionamiento Ball Lock.
K0155 Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0935 Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con empuñadura en estrella 213 kB
 Sistemas de posicionamiento y sujeción mecánicos 380 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con empuñadura en estrella

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3Fuerza de
retención
F kN
H
máx.
LL1L2Par de
apriete
máx. Nm
Grosor de la placa
de sujeción ±0,05
CADAcc.PrecioPedir
K0935.1301311322M5253,32527,6616113 A petición
K0935.1302011322M5253,33534,6616120 A petición
K0935.1602011632M6255,33536,5816320 A petición
K0935.1602511632M6255,34041,5816325 A petición
K0935.2002012040M62513,33539,51016420 A petición
K0935.2002512040M62513,34044,51016425 A petición
K0935.2502012545M8323040441020920 A petición
K0935.2502512545M8323045491020925 A petición
K0935.3002013050M104044454913251520 A petición
K0935.3002513050M104044505413251525 A petición
K0935.3502013560M125068505113322520 A petición
K0935.3502513560M125068505613322525 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33