Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Mediante el acoplamiento para la sujeción en cruz pueden unirse entre sí dos dispositivos de sujeción de 5 ejes compactos/KIPPflexX.
De esta forma puede fijarse una pieza de trabajo de cuatro lados.
Para orientar el acoplamiento de la sujeción en cruz justo en el centro, se requieren en ambos extremos un husillo roscado y una tuerca de husillo.
Estos artículos se deben pedir de forma adicional como accesorios con el siguiente número:
Husillo roscado K1555.999.008
Tuerca de husillo K0940.999.003
Atención:La profundidad de sujeción máxima de una sujeción en cruz es de 12 mm debido al diseño del acoplamiento.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0992 Acoplamiento para sujeción en cruz 333 kB

Planos

Acoplamiento para sujeción en cruz

Selección/filtro de artículos

Referencia

DLCADAcc.PrecioPedir
K0992.17850178 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33