Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Para ajustar el ancho de sujeción.
El suministro incluye tuerca de racor.
Los árboles de extensión se pueden combinar entre sí como se desee.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0990 Árboles de extensión 114 kB

Planos

Árboles de extensión

Selección/filtro de artículos

Referencia

DL1Rango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
K0990.0603460Prolongación de 60 mm A petición
K0990.12034120Prolongación de 120 mm A petición
K0990.24034240Prolongación de 240 mm A petición
K0990.48034480Prolongación de 480 mm A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33