Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Para ajustar el ancho de sujeción.
El suministro incluye tuerca de racor.
Los árboles de adaptación se unen a sus perforaciones laterales mediante mordazas de sujeción.
En cada dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto/KIPPflexX debe montarse un árbol de adaptación.
Indicación sobre el dibujo:
1) Amplitud de sujeción 20-72 mm, árbol de adaptación 60 mm + husillo roscado
2) Amplitud de sujeción 72-135 mm, árbol de adaptación 60 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
3) Amplitud de sujeción 80-140 mm, árbol de adaptación 120 mm + husillo roscado
4) Amplitud de sujeción 140-200 mm, árbol de adaptación 180 mm + husillo roscado
5) Amplitud de sujeción 140-200 mm, árbol de adaptación 120 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
6) Amplitud de sujeción 200-260 mm, árbol de adaptación 180 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
7) Amplitud de sujeción 200-260 mm, árbol de adaptación 120 mm + árbol de prolongación 120 mm + husillo roscado
8) Amplitud de sujeción 260-320 mm, árbol de adaptación 180 mm + árbol de prolongación 120 mm + husillo roscado
9) Amplitud de sujeción 260-320 mm, árbol de adaptación 120 mm + árbol de prolongación 120 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
10) Amplitud de sujeción 320-380 mm, árbol de adaptación 180 mm + árbol de prolongación 120 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0991 Árboles de adaptación 204 kB

Planos

Árboles de adaptación

Selección/filtro de artículos

Referencia

ADL1Rango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
K0991.06056387420-80 A petición
K0991.1201163813480-140 A petición
K0991.18017638194140-200 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33