Grupos de mercancía
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad con agujero de referencia
K0998_PB

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0998_PB Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad con agujero de referencia 228 kB

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrecioPedir
K0998.1110agujero de referenciasin perforación transversal80241016-87,547,52213,6-100 A petición
K0998.1212agujero de referenciasin perforación transversal100281220-10758,52516-124 A petición
K0998.1314agujero de referenciasin perforación transversal125301425-139822815,8-153 A petición
K0998.1417agujero de referenciasin perforación transversal160341725-143823219,6-190 A petición
K0998.11106agujero de referenciaSeguridad80241016M687,547,52213,47,5100 A petición
K0998.12126agujero de referenciaSeguridad100281220M6106,958,426167,5124 A petición
K0998.13146agujero de referenciaSeguridad125301426M6139,182,12815,87,5153 A petición
K0998.14176agujero de referenciaSeguridad160341726M6143,182,13219,67,5190 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33