Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de termoplástico.
Cubo de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante una conexión de chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0256 Volantes de plástico 403 kB

Planos

Volantes de plástico
Volantes de plástico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión 1Versión 2Material
del componente
D

D1D2D3D7A1HH2L1L3B3
T
CADAcc.PrecioPedir
K0256.108008agujero de referenciasin perforación transversalacero25808H719-2,517,5-1337,5-- A petición
K0256.108010agujero de referenciasin perforación transversalacero258010H719-2,517,5-1337,5-- A petición
K0256.108012agujero de referenciasin perforación transversalacero258012H719-2,517,5-1337,5-- A petición
K0256.210010agujero de referenciasin perforación transversalacero2810010H719-320-1344-- A petición
K0256.210012agujero de referenciasin perforación transversalacero2810012H719-320-1344-- A petición
K0256.312512agujero de referenciasin perforación transversalacero3512512H725-423,5-18,553-- A petición
K0256.312514agujero de referenciasin perforación transversalacero3512514H725-423,5-18,553-- A petición
K0256.312516agujero de referenciasin perforación transversalacero3512516H725-423,5-18,553-- A petición
K0256.416014agujero de referenciasin perforación transversalacero4516014H725-5,628-18,564,5-- A petición
K0256.416016agujero de referenciasin perforación transversalacero4516016H725-5,628-18,564,5-- A petición
K0256.10800802agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero25808H719-2,517,5-1337,529 A petición
K0256.10801003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero258010H719-2,517,5-1337,5311,4 A petición
K0256.10801204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero258012H719-2,517,5-1337,5413,8 A petición
K0256.21001003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero2810010H719-320-1344311,4 A petición
K0256.21001204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero2810012H719-320-1344413,8 A petición
K0256.31251204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero3512512H725-423,5-18,553413,8 A petición
K0256.31251405agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero3512514H725-423,5-18,553516,3 A petición
K0256.31251605agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero3512516H725-423,5-18,553518,3 A petición
K0256.41601405agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero4516014H725-5,628-18,564,5516,3 A petición
K0256.41601605agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero4516016H725-5,628-18,564,5518,3 A petición
K0256.1080086agujero de referenciacon perforación transversalacero25808H719M62,517,57,51337,5-- A petición
K0256.1080106agujero de referenciacon perforación transversalacero258010H719M62,517,57,51337,5-- A petición
K0256.1080126agujero de referenciacon perforación transversalacero258012H719M62,517,57,51337,5-- A petición
K0256.2100106agujero de referenciacon perforación transversalacero2810010H719M63207,51344-- A petición
K0256.2100126agujero de referenciacon perforación transversalacero2810012H719M63207,51344-- A petición
K0256.3125126agujero de referenciacon perforación transversalacero3512512H725M6423,57,518,553-- A petición
K0256.3125146agujero de referenciacon perforación transversalacero3512514H725M6423,57,518,553-- A petición
K0256.3125166agujero de referenciacon perforación transversalacero3512516H725M6423,57,518,553-- A petición
K0256.4160146agujero de referenciacon perforación transversalacero4516014H725M65,6287,518,564,5-- A petición
K0256.4160166agujero de referenciacon perforación transversalacero4516016H725M65,6287,518,564,5-- A petición
K0256.108008026agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero25808H719M62,517,57,51337,529 A petición
K0256.108010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero258010H719M62,517,57,51337,5311,4 A petición
K0256.108012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero258012H719M62,517,57,51337,5413,8 A petición
K0256.210010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero2810010H719M63207,51344311,4 A petición
K0256.210012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero2810012H719M63207,51344413,8 A petición
K0256.312512046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero3512512H725M6423,57,518,553413,8 A petición
K0256.312514056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero3512514H725M6423,57,518,553516,3 A petición
K0256.312516056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero3512516H725M6423,57,518,553518,3 A petición
K0256.416014056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 A petición
K0256.416016056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 A petición
K0256.0108008agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable25808H719-2,517,5-1337,5-- A petición
K0256.0108010agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable258010H719-2,517,5-1337,5-- A petición
K0256.0108012agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable258012H719-2,517,5-1337,5-- A petición
K0256.0210010agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable2810010H719-320-1344-- A petición
K0256.0210012agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable2810012H719-320-1344-- A petición
K0256.0312512agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable3512512H725-423,5-18,553-- A petición
K0256.0312514agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable3512514H725-423,5-18,553-- A petición
K0256.0312516agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable3512516H725-423,5-18,553-- A petición
K0256.0416014agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable4516014H725-5,628-18,564,5-- A petición
K0256.0416016agujero de referenciasin perforación transversalacero inoxidable4516016H725-5,628-18,564,5-- A petición
K0256.010800802agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable25808H719-2,517,5-1337,529 A petición
K0256.010801003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable258010H719-2,517,5-1337,5311,4 A petición
K0256.010801204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable258012H719-2,517,5-1337,5413,8 A petición
K0256.021001003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable2810010H719-320-1344311,4 A petición
K0256.021001204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable2810012H719-320-1344413,8 A petición
K0256.031251204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable3512512H725-423,5-18,553413,8 A petición
K0256.031251405agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable3512514H725-423,5-18,553516,3 A petición
K0256.031251605agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable3512516H725-423,5-18,553518,3 A petición
K0256.041601405agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable4516014H725-5,628-18,564,5516,3 A petición
K0256.041601605agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero inoxidable4516016H725-5,628-18,564,5518,3 A petición
K0256.01080086agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable25808H719M62,517,57,51337,5-- A petición
K0256.01080106agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable258010H719M62,517,57,51337,5-- A petición
K0256.01080126agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable258012H719M62,517,57,51337,5-- A petición
K0256.02100106agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable2810010H719M63207,51344-- A petición
K0256.02100126agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable2810012H719M63207,51344-- A petición
K0256.03125126agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable3512512H725M6423,57,518,553-- A petición
K0256.03125146agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable3512514H725M6423,57,518,553-- A petición
K0256.03125166agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable3512516H725M6423,57,518,553-- A petición
K0256.04160146agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable4516014H725M65,6287,518,564,5-- A petición
K0256.04160166agujero de referenciacon perforación transversalacero inoxidable4516016H725M65,6287,518,564,5-- A petición
K0256.0108008026agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable25808H719M62,517,57,51337,529 A petición
K0256.0108010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable258010H719M62,517,57,51337,5311,4 A petición
K0256.0108012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable258012H719M62,517,57,51337,5413,8 A petición
K0256.0210010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable2810010H719M63207,51344311,4 A petición
K0256.0210012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable2810012H719M63207,51344413,8 A petición
K0256.0312512046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable3512512H725M6423,57,518,553413,8 A petición
K0256.0312514056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable3512514H725M6423,57,518,553516,3 A petición
K0256.0312516056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable3512516H725M6423,57,518,553518,3 A petición
K0256.0416014056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 A petición
K0256.0416016056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero inoxidable4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33