- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- K1523
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio sin empuñadura
- K1524
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
- K1525
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
- K0162
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, pulido
- K0162
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, con recubrimiento de polvo
- K0671
Volantes DIN 950 de fundición gris
- K0160
Volantes DIN 950 de aluminio
- K1208
Volantes DIN 950, de acero inoxidable
- K1520
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura
- K1521
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
- K1522
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica plegable
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0163
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
- K1307
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0164
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0165
Volantes de disco sin empuñadura
- K0256
Volantes de plástico
- K0257
Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0258
Volantes con empuñadura cilíndrica plegable
- K0259
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0184
Volantes de plástico (duroplástico)
- K0262
Moletas con empuñadura
- K0275
Ruedas delta
- K1661
Volantes de chapa de acero
- K1875
Volantes de radios de chapa de acero
- K1876
Volantes de radios de acero inoxidable
- K0726
Empuñaduras esféricas giratorias
- K0684
Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468
- K0685
Manivelas de mano rectas similares a DIN 469
- K0727
Manivelas de mano de aluminio
- K0997
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
- K0996
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0998
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K2076
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable
- K2075
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0999
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0266
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable
- K0659
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0268
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0728
Manivelas esféricas de acero
- K0740
Empuñaduras cilíndricas giratorias con hexágono interior
- K0774
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K0775
Empuñaduras cilíndricas plegables
- K1000
Empuñaduras cilíndricas giratorias de acero inoxidable
- K0263
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K1468
Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias
- K1469
Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables
- K0265
Empuñaduras cilíndricas de seguridad con retrogiro automático
- K1470
Empuñaduras cilíndricas de seguridad de plástico con retrogiro automático
- K0166
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero
- K1199
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable
- K0167
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de aluminio
- K0168
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero
- K1209
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero inoxidable
- K0169
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, Forma E, de aluminio
- K1221
Empuñaduras cónicas fijas
- K0170
Empuñaduras giratorias
- K0651
Empuñaduras giratorias ovaladas
- K0172
Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast)
- K1207
Botones cónicos
- K1222
Botones ovalados
- K1201
Empuñaduras cónicas giratorias de plástico (duroplast), inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K1202
Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast), inserto roscado de acero galvanizado
- K0173
Arandelas de apoyo
- K0408
Indicador de posicionamiento
- K2106
Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
- K0409
Indicador de posicionamiento
- K2107
Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
- K0410
Indicador de posicionamiento
- K2108
Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
- K0411
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K0771
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K1657
Indicadores de posicionamiento de plástico con interfaz electrónica IO-Link
- K1658
Sensores magnéticos sensores pasivos diseño en miniatura con interfaz IO-Link
- K1905
Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm, diseño pequeño
- K1906
Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm
- K1959
Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura
- K1926
Sensores de eje hueco con palpado magnético
- K1927
Casquillos reductores
- K1663
Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm
- K0412
Casquillos reductores
- K0413
Placas intermedias
- K0414
Placas de montaje para indicadores de posicionamiento
- K1928
Botones de regulación con indicador de posicionamiento pantalla digital
- K1929
Indicador de posicionamiento para volantes pantalla analógica/digital
- K1930
Volantes para indicador de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0409Indicador de posicionamiento |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6. Árbol hueco de acero. Ventana de plástico. Tornillo de sujeción de acero.Versión:Carcasa resistente a los golpes. Árbol hueco bruñido. Tornillo de sujeción negro. Ruedas numeradas negras, cifras blancas.Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo. Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador. Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por su pequeña estructura y por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños, y poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.
** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").Datos técnicos:– Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa – Altura de cifra de 6 mm aprox. – Ø del árbol hueco 14 H7 mm – Resistente a la temperatura hasta 80 °C – Resistente al aceite y a disolventesA petición:– Tapa del contador de cristal mineral – Junta axial (protegida contra el polvo) – Protección contra vibracionesAccesorios:– Casquillo reductor K0412 – Placa intermedia K0413 – Placa de montaje K0414 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | B | D | H | L | Pendiente | Posición de montaje | Dirección de recuento | Visualización tras un giro | Coma en posición
| máx. revoluciones r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0409.01002111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.04001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.05001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.06001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.08001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001411 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.10001111 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001121 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001211 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001221 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001311 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001321 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001421 | naranja puro RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.01002112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01002412 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01001422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251412 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01251422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501412 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.01501422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02001422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.02501422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001412 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.03001422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | A petición | | K0409.04001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.04001322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | A petición | | K0409.05001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001412 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.05001422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | A petición | | K0409.06001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001412 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.06001422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | A petición | | K0409.08001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.08001422 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | A petición | | K0409.10001112 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001122 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001212 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001222 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001312 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001322 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | | K0409.10001412 | negro | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|