Grupos de mercancía
Rodillos guía de plástico convexos sin y con pernos de acero inoxidable
K2371

Rodillos guía de plástico convexos sin y con pernos de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Superficie de rodadura de poliacetal (POM).
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Versión:Superficie de rodadura blanca.Indicación:La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas.

La ventaja de la superficie de rodadura de POM es que funciona silenciosamente.

Los rodillos guía no son adecuados para cargas de impacto o axiales.
La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
Datos técnicos:Posibilidad de temperaturas de funcionamiento de hasta 105 °C.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2371 Rodillos guía de plástico convexos sin y con pernos de acero inoxidable 180 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía de plástico convexos sin y con pernos de acero inoxidable

Rodillos guía de plástico convexos sin y con pasador de acero inoxidable - forma A

Más información

Planos

Rodillos guía de plástico convexos sin y con pasador de acero inoxidable - forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1FormaModelo
de forma
Rodamiento de bolas

RCarga
radial
N
CADAcc.PrecioPedir
K2371.0020066206ASin perno696-HZZ598 A petición
K2371.0025066256ASin perno696-HZZ598 A petición
K2371.0030099308ASin perno608-HZZ5196A petición
K2371.0035099358ASin perno608-HZZ5196A petición

Rodillos guía de plástico convexos sin y con pernos de acero inoxidable - forma B

Más información

Planos

Rodillos guía de plástico convexos sin y con pernos de acero inoxidable - forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1D2D3FormaModelo
de forma
Rodamiento de bolas

LL1RCarga
radial
N
SWCADAcc.PrecioPedir
K2371.10200605X086206M58BCon pernos696-HZZ815983 A petición
K2371.10200606X086206M68BCon pernos696-HZZ815983 A petición
K2371.10250605X086256M58BCon pernos696-HZZ815983 A petición
K2371.10250606X086256M68BCon pernos696-HZZ815983 A petición
K2371.10300905X089308M510BCon pernos608-HZZ80,551964 A petición
K2371.10300906X089308M610,2BCon pernos608-HZZ8151965 A petición
K2371.10300906X129308M610,2BCon pernos608-HZZ120,551965 A petición
K2371.10350905X089358M510BCon pernos608-HZZ80,551964 A petición
K2371.10350906X089358M610,2BCon pernos608-HZZ8151965 A petición
K2371.10350906X129358M610,2BCon pernos608-HZZ120,551965A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33