Grupos de mercancía
Rodillos guía de acero con brida a ambos lados
K2377

Rodillos guía de acero con brida a ambos lados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Superficie de rodadura niquelada.Indicación:La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.
A petición:Versiones para cargas pesadas.
Superficie de rodadura bruñida o de poliacetal negro.
Rodillo guía de acero inoxidable.
Accesorios:Pernos K2378.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2377 Rodillos guía de acero con brida a ambos lados 210 kB

Planos

Rodillos guía de acero con brida a ambos lados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1D2D3D4Rodamiento de bolas

Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
K2377.003012125306221317606-ZZ2260840 A petición
K2377.004016167408301822608-ZZ33001360 A petición
K2377.005019191050103622266000-ZZ45501970 A petición
K2377.006023231360124226326201-ZZ68003050 A petición
K2377.007028281770154629356202-ZZ76503700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33