- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2378Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Con la forma C, se puede ajustar la altura del rodillo guía. Una vez ajustada la altura, se puede apretar el tornillo (véase la imagen de la aplicación).
En los artículos K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 y K2378.3015170, es diferente la tolerancia para la dimensión D.
Forma A: con brida. Forma B: versión redonda. Forma C: versión excéntrica. Forma D: versión corta.Accesorios:Con K2378.3006055 es compatible K2372.002008. Con K2378.3006110 son compatibles K2372.102008 y K2372.102509. Con K2378.3008130 son compatibles K2372.103011 y K2372.103511. Con K2378.3010160 es compatible K2372.104012. Con K2378.3012160 son compatibles K2372.104514 y K2372.105014. Con K2378.3015170 son compatibles K2372.105515 y K2372.106015.
Los demás pernos: los demás rodillos guía K2372. Rodillos guía K2373, K2374, K2375, K2376 y K2377.Indicación sobre el dibujo:1) Circlip 2) Arandela de apoyo 3) Arandela elástica 4) Tuerca hexagonal 5) Tornillo con cabeza semicircular aplanada y hexágono interior Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía - forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material del cuerpo de base | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2378.1006060 | 6 | 10 | B | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acero | 7 | 2,5 |  | | A petición | | K2378.1008070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acero | 8 | 3 |  | | A petición | | K2378.1010080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero | 10 | 4 |  | | A petición | | K2378.1012100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero | 13 | 5 |  | | A petición | | K2378.1015110 | 15 | 22 | B | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acero | 17 | 6 |  | | A petición | | K2378.1108070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acero inoxidable | 8 | 3 |  | | A petición | | K2378.1110080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero inoxidable | 10 | 4 |  | | A petición | | K2378.1112100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero inoxidable | 13 | 5 |  | | A petición | |
|
Acero para pernos o acero inoxidable para rodillos guía - forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | E | Forma | G | L | L1 | L2 | Material del cuerpo de base | SW | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2378.2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acero | 10 | 7 | 2,5 |  | | A petición | | K2378.2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acero | 14 | 8 | 3 |  | | A petición | | K2378.2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero | 14 | 10 | 4 |  | | A petición | | K2378.2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero | 17 | 13 | 5 |  | | A petición | | K2378.2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acero | 19 | 17 | 6 |  | | A petición | | K2378.2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acero inoxidable | 14 | 8 | 3 |  | | A petición | | K2378.2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero inoxidable | 14 | 10 | 4 |  | | A petición | | K2378.2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero inoxidable | 17 | 13 | 5 |  | | A petición | |
|
Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía - Forma D |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material del cuerpo de base | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2378.3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | acero | 7 | 2,5 |  | | A petición | | K2378.3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | acero | 7 | 2,5 |  | | A petición | | K2378.3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | acero | 7 | 2,5 |  | | A petición | | K2378.3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acero | 8 | 3 |  | | A petición | | K2378.3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | acero | 8 | 3 |  | | A petición | | K2378.3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acero | 10 | 4 |  | | A petición | | K2378.3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | acero | 10 | 4 |  | | A petición | | K2378.3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acero | 13 | 5 |  | | A petición | | K2378.3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | acero | 13 | 5 |  | | A petición | | K2378.3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | acero | 17 | 6 |  | | A petición | | K2378.3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | acero | 17 | 6 |  | | A petición | | K2378.3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acero inoxidable | 8 | 3 |  | | A petición | | K2378.3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acero inoxidable | 10 | 4 |  | | A petición | | K2378.3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acero inoxidable | 13 | 5 |  | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|