Grupos de mercancía
Niveles de burbuja circulares con casquillo de plástico
K1153

Niveles de burbuja circulares con casquillo de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de PMMA.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de vidrio acrílico.
Versión:negro.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja circulares se pueden instalar a través de los tres agujeros de fijación.
- Alineación con la superficie pulida del suelo
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1153 Niveles de burbuja circulares con casquillo de plástico 254 kB

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
K1153.17105326171121,52,310353' A petición
K1153.201140302014252,311340' A petición
K1153.241153362418,5293,211353' A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33