Grupos de mercancía
Cuerpos del nivel de burbuja circular de plástico
K1157

Cuerpos del nivel de burbuja circular de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.Versión:Color marfil.
Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Con anillo de contraste interior negro para un mejor contorno de burbuja.
- Punta de llenado que sobresale por abajo.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1157 Cuerpos del nivel de burbuja circular de plástico 190 kB

Planos

Cuerpos del nivel de burbuja circular de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

HSensibilidadCADAcc.PrecioPedir
K1157.12072012720' A petición
K1157.140730147,730' A petición
K1157.150720157,720' A petición
K1157.180930189,230' A petición
K1157.2010402010,640' A petición
K1157.2512302511,530' A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33