Grupos de mercancía
Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico
K1155

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medición por cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en niveles de línea, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
La forma B se puede fijar con ayuda de un vástago roscado.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2  mm
- El nivel de burbuja circular está alineado con el borde de apoyo del casquillo del nivel
- Hay varios vástagos roscados disponibles
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1155 Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico 210 kB

Planos (vista completa)

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma A

Más información

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2HSensibilidadCADAcc.PrecioPedir
K1155.1140930A14109,530' A petición
K1155.1181130A18121130' A petición
K1155.1201230A20141230' A petición
K1155.1301530A30211530' A petición

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma B con tornillo prisionero

Más información

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma B con tornillo prisionero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2D4HH1SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
K1155.2140730B1410M47,5530' A petición
K1155.2181230B1812M612530' A petición
K1155.2201230B2014M512830' A petición
K1155.2301530B3021M8151030' A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33