Grupos de mercancía
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, retráctiles
K1795_B

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, retráctiles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión.Versión:Concavidad y empuñadura de color negro o gris claro con recubrimiento de polvo semimate.Indicación:Gracias a su diseño moderno, las empuñaduras abatibles huecas se pueden utilizar allí donde se requieran empuñaduras sólidas y estéticas.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma A poseen un mecanismo de bloqueo de empuñadura en posición de reposo y en posición de trabajo.
En las empuñaduras abatibles huecas con forma B, tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Montaje:En la misma sección de la carcasa se pueden montar las empuñaduras abatibles huecas, delante o detrás de la pared de la carcasa.Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillos avellanados M4
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1795_B Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, retráctiles 155 kB

Planos

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, retráctiles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1795.07911821BRetráctilnegro RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 A petición
K1795.07911822BRetráctilgris claro RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33