Grupos de mercancía
Empuñaduras de perfil de aluminio con tapa de extremo
K0130

Empuñaduras de perfil de aluminio con tapa de extremo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil de aluminio EN AW-6060.
Puntas esféricas de termoplástico negro.
Versión:Perfil de aluminio de brillo mate anodizado.Indicación:Las empuñaduras de perfil se utilizan, entre otras cosas, para puertas correderas y en instalaciones técnicas. Además, esta empuñadura también es adecuada para proteger bordes.Montaje:Desde la parte trasera.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación roscada central solo con L ≥ 400 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0130 Empuñaduras de perfil de aluminio con tapa de extremo 125 kB

Planos

Empuñaduras de perfil de aluminio con tapa de extremo

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
ADHLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0130.1501anodizado natural110M861,515066,51000 A petición
K0130.2001anodizado natural160M861,520066,51000 A petición
K0130.2501anodizado natural210M861,525066,51000 A petición
K0130.3001anodizado natural260M861,530066,51000 A petición
K0130.3501anodizado natural310M861,535066,51000 A petición
K0130.4001anodizado natural360M861,540066,51000 A petición
K0130.1502anodizado negro110M861,515066,51000 A petición
K0130.2002anodizado negro160M861,520066,51000 A petición
K0130.2502anodizado negro210M861,525066,51000 A petición
K0130.3002anodizado negro260M861,530066,51000 A petición
K0130.3502anodizado negro310M861,535066,51000 A petición
K0130.4002anodizado negro360M861,540066,51000 A petición
K0130.5002anodizado negro460M861,550066,51000 A petición
K0130.6002anodizado negro560M861,560066,51000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33