Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico ovaladas
K1458

Empuñaduras curvas de plástico ovaladas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31.
Casquillo roscado de acero o acero inoxidable.
Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo 140 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 160 °C.
Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1458 Empuñaduras curvas de plástico ovaladas 123 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico ovaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
ABB1D

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1458.21000621acero1002113M6501139500 A petición
K1458.21200621acero1202113M6501339500 A petición
K1458.21280621acero1282113M6501419500 A petición
K1458.21600825acero1602517M85517712500 A petición
K1458.31000621acero inoxidable1002113M6501139500 A petición
K1458.31200621acero inoxidable1202113M6501339500 A petición
K1458.31280621acero inoxidable1282113M6501419500 A petición
K1458.31600825acero inoxidable1602517M85517712500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33