Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el lado de manejo
K0227_A

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.

Versión:Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación:Para empuñaduras de tubo con forma A, se suministran tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, tuercas y arandelas de apoyo.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0227_A Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el lado de manejo 158 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0227.200081Apulido20026M8x35602261000 A petición
K0227.300081Apulido30026M8x35603261000 A petición
K0227.400081Apulido40026M8x35604261000 A petición
K0227.200082Aplástico acanalado negro20026M8x35602261000 A petición
K0227.300082Aplástico acanalado negro30026M8x35603261000 A petición
K0227.400082Aplástico acanalado negro40026M8x35604261000 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33