Grupos de mercancía
Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B
K2161_B

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 y aluminio.Indicación:Las bisagras continuas, también conocidas como bisagras de piano, ofrecen una solución de alta calidad para numerosas aplicaciones y están disponibles en variantes perforadas y sin perforación. Estas bisagras, que están fabricadas de acero, acero inoxidable o aluminio, ofrecen una excelente combinación de robustez y versatilidad.

Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas permiten un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Las variantes preperforadas facilitan el montaje y ofrecen una rápida solución de fijación, mientras que las que no están perforadas presentan la máxima flexibilidad para el montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2161_B_Datasheet_31962_Bisagras_continuas_de_acero_acero_inoxidable_o_aluminio_forma_B--es 105 kB

Planos

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Material
del componente
AA1B

B1B2DD1SLlave del aceroCADAcc.PrecioPedir
K2161.1002008BPerforadoaceroacero2014204015602,820,8- A petición
K2161.1102008BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable2014204015602,820,81.4301 A petición
K2161.1002508BPerforadoaceroacero2514204015602,820,8- A petición
K2161.1102508BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable2514204015603,620,81.4301 A petición
K2161.1003008BPerforadoaceroacero3016,8204015603,920,8- A petición
K2161.1003010BPerforadoaceroacero3016,8204015603,921- A petición
K2161.1103010BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable3016,8204015603,9211.4301 A petición
K2161.1003510BPerforadoaceroacero3519,5204015604,521- A petición
K2161.1004012BPerforadoaceroacero4022,7204030604,231,2- A petición
K2161.1104012BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable4022,7204030604,231,21.4301 A petición
K2161.1104015BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable4022,720401560441,51.4301 A petición
K2161.1005012BPerforadoaceroacero502820403060431,2- A petición
K2161.1105012BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable502820403060431,21.4301 A petición
K2161.1106020BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable6035204030604621.4301 A petición
K2161.1108030BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable8035200040605,2631.4301 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33