Grupos de mercancía
Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables
K1898

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Bisagra y casquillos de ajuste de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra y casquillos de ajuste cromados brillantes o tratados al chorro.
Eje con acabado natural.
Indicación:Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.

Las puntas de la flechas marcan el centro del recorrido de desplazamiento "L" para facilitar el montaje.

Las puertas y compuertas se pueden colocar escalonadas desplazando los casquillos de ajuste. Las tolerancias de fabricación y la hendidura de la puerta se pueden compensar y reajustar así, tanto horizontal como verticalmente.

Las acanaladuras en la cara inferior de los casquillos de ajuste y en los agujeros alargados de la bisagra impiden que resbalen.
Los casquillos de ajuste cubren totalmente los agujeros alargados, de forma que no se puede depositar suciedad en la zona de desplazamiento.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1898 Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables 222 kB

Planos (vista completa)

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables, forma A

Más información

Planos

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A

A1A2A3A4BB1D1HSRecorrido
de ajuste
L máx.
Ángulo de aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1898.0538212111A-cromado762121383860346,51584270°36502000 A petición
K1898.0538212112A-negro762121383860346,51584270°36502000 A petición

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables, forma B

Más información

Planos

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A

A1A2A3A4BB1D1HSRecorrido
de ajuste
L máx.
Ángulo de aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1898.0538212121Bverticalcromado762121383860346,51584270°36502000 A petición
K1898.0538212122Bverticalnegro762121383860346,51584270°36502000 A petición

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables, forma C

Más información

Planos

Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A

A1A2A3A4BB1D1HSRecorrido
de ajuste
L máx.
Ángulo de aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1898.0538212131Chorizontalcromado762121383860346,51584270°36502000 A petición
K1898.0538212132Chorizontalnegro762121383860346,51584270°36502000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33