Grupos de mercancía
Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación
K1899

Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.
Tornillos de fijación de acero.
Versión:Bisagra tratada al chorro, cromada o negra.
Eje con acabado natural.
Tornillos de fijación cincados.
Indicación:Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1899 Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación 192 kB

Planos

Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
A

A1A2A3A4BB1D1HLÁngulo de aperturaSF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1899.052012121cromado4012,512,520204025M5912180°536502000 A petición
K1899.052012122negro4012,512,520204025M5912180°536502000 A petición
K1899.062515151cromado50151525255030M611,512180°636502000 A petición
K1899.062515152negro50151525255030M611,512180°636502000 A petición
K1899.063828281cromado76282838385030M611,512270°63650900 A petición
K1899.063828282negro76282838385030M611,512270°63650900 A petición
K1899.062528151cromado63152825385030M611,512270°64450850 A petición
K1899.062528152negro63152825385030M611,512270°64450850 A petición
K1899.083018181cromado60181830306036M81514,5180°845004500 A petición
K1899.083018182negro60181830306036M81514,5180°845004500 A petición
K1899.083045181cromado90184530606036M81514270°855002500 A petición
K1899.083045182negro90184530606036M81514270°855002500 A petición
K1899.086045451cromado120454560606036M81514270°855001300 A petición
K1899.086045452negro120454560606036M81514270°855001300 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33