Grupos de mercancía
Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B
K1142_B

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras angulares con tuercas de fijación para puertas interiores o montadas en superficie.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden retirar.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. La entrega se realiza sin montar.
Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1142_B Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B 265 kB

Planos

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrecioPedir
K1142.10610135Bacero-13101025,313,5M6 A petición
K1142.10814165Bacero-18141432,416,5M8 A petición
K1142.110610135Bacero inoxidable1.430513101025,313,5M6 A petición
K1142.110814165Bacero inoxidable1.430518141432,416,5M8 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33