Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche.
Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
Broches assorties : voir K0427.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0425_C Embase pour pied réglable, Forme C 119 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins

Embase pour pied réglable, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0425.30801Czinc80551835  Sur demande
K0425.31001Czinc100741835  Sur demande
K0425.30802Cacier inoxydable80551845  Sur demande
K0425.31002Cacier inoxydable100741845  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33