Groupes de marchandise
Pieds réglables en acier
avec vis creuse
K2345

Pieds réglables en acier avec vis creuse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase et vis creuse en acier.Finition :Embase phosphatée noire ou laquée jaune.
Vis creuse zinguée ou phosphatée noire.
Nota :Ces pieds réglables sont adaptés aux charges élevées. Ils sont notamment utilisés pour les grandes machines et installations, ainsi que dans l’automatisation et la robotique.
Grâce à la vis creuse, le pied réglable peut être fixé directement au sol. Le filetage fin permet d’aligner la machine de manière optimale et précise.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Il est possible de compenser au maximum une inclinaison inférieure à 3°.

Livrés en tant que composants séparés.
Accessoires :Écrou K2348.Contenu de la livraisonEmbase K2347.
Vis creuse K2346.
Écrou K2348.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2345 Pieds réglables en acier avec vis creuse 522 kB
 Instructions de montage du pied réglable avec vis creuse 193 kB

Dessins

Pieds réglables en acier
avec vis creuse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
Surface
composants
Couleur du corps de baseD

D1D2HH1H2LSWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K2345.1111002413X087peintezinguéjaune RAL 1007100M24x213181201587243660 Sur demande
K2345.1111203622X100peintezinguéjaune RAL 1007120M36x2222514015100415590 Sur demande
K2345.1111503622X100peintezinguéjaune RAL 1007150M36x2222514015100415590 Sur demande
K2345.1111503622X177peintezinguéjaune RAL 1007150M36x2222521715177415590 Sur demande
K2345.1211002413X087phosphatézinguénoir100M24x213181201587243660 Sur demande
K2345.1211203622X100phosphatézinguénoir120M36x2222514015100415590 Sur demande
K2345.1211503622X100phosphatézinguénoir150M36x2222514015100415590 Sur demande
K2345.1211503622X177phosphatézinguénoir150M36x2222521715177415590 Sur demande
K2345.1221002413X087phosphatéphosphaténoir100M24x213181201587243660 Sur demande
K2345.1221203622X100phosphatéphosphaténoir120M36x2222514015100415590 Sur demande
K2345.1221503622X100phosphatéphosphaténoir150M36x2222514015100415590 Sur demande
K2345.1221503622X177phosphatéphosphaténoir150M36x2222521715177415590 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33