Groupes de marchandise
Embase pour pied articulé en plastique
K2134

Embase pour pied articulé en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les pieds articulés sont composés d'une embase et d'une vis hexagonale DIN 933/ISO 4017 ou d'un écrou hexagonal, forme basse DIN 439/ISO 4035.
La longueur de la vis hexagonale est libre. Il est ainsi possible de déterminer soi-même la hauteur.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations, empêche le pied articulé de glisser et protège le sol de l'abrasion.
Matière :Embase, douille et écrou en PA6.
Plaque antidérapante en NBR.
Finition :noir.Nota :Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d'essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l'embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.Montage :1. Placer la vis hexagonale (1) ou l'écrou hexagonal (1) dans la douille (2).
2. Faire glisser l'écrou en plastique (3) le long de la vis hexagonale (1) ou de l'écrou hexagonal (1). On obtient une articulation sphérique.
3. Presser simplement et sans outil l'articulation sphérique dans l'embase (4) par le haut jusqu'au « clic ».
4. Presser la plaque antidérapante (5) dans l'embase (4) par le bas.
Accessoires :Vis hexagonales K0871.
Écrous hexagonaux K0700.
Contenu de la livraisonPlaque antidérapante incluse.
Vis hexagonale/écrou hexagonal non inclus.
Indication de dessin :
1) Vis hexagonale/écrou hexagonal
2) Douille
3) Écrou en plastique
4) Embase
5) Plaque antidérapante
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2134_Datasheet_32517_Embase_pour_pied_articul_en_plastique--fr 257 kB

Dessins

Embase pour pied articulé en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleDGH

H1H2SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K2134.2030063030M6270,817107,5 Sur demande
K2134.2040064040M6270,817107,5 Sur demande
K2134.2030083030M8270,817137,5 Sur demande
K2134.2040084040M8270,817137,5 Sur demande
K2134.2050105050M10402,5221715,5 Sur demande
K2134.2050125050M12402,5221915,5 Sur demande
K2134.2065166564,5M1646,51,828,52434 Sur demande
K2134.2083208382,5M20601,8353039 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33