Groupes de marchandise
Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires
K2035_C

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.
Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2035_C Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires 279 kB

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeABD1

D2HH1H2LL1SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2035.6040152029pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2225553292928460x40x1,5-2 Sur demande
K2035.6040152060pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2225553296028460x40x1,5-2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33