- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0729_GRondelles concaves, forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox.Finition :Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0729.305 | acier de traitement | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 |  | | Sur demande | | K0729.306 | acier de traitement | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 |  | | Sur demande | | K0729.308 | acier de traitement | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 |  | | Sur demande | | K0729.310 | acier de traitement | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 |  | | Sur demande | | K0729.312 | acier de traitement | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 |  | | Sur demande | | K0729.314 | acier de traitement | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 |  | | Sur demande | | K0729.316 | acier de traitement | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 |  | | Sur demande | | K0729.320 | acier de traitement | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 |  | | Sur demande | | K0729.324 | acier de traitement | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 |  | | Sur demande | | K0729.330 | acier de traitement | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 |  | | Sur demande | | K0729.336 | acier de traitement | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 |  | | Sur demande | | K0729.0306 | acier inoxydable | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 |  | | Sur demande | | K0729.0308 | acier inoxydable | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 |  | | Sur demande | | K0729.0310 | acier inoxydable | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 |  | | Sur demande | | K0729.0312 | acier inoxydable | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 |  | | Sur demande | | K0729.0316 | acier inoxydable | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 |  | | Sur demande | | K0729.0320 | acier inoxydable | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 |  | | Sur demande | | K0729.0324 | acier inoxydable | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 |  | | Sur demande | | K0729.0330 | acier inoxydable | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|