Groupes de marchandise
Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique
K0057

Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version standard 1.7225,
Version acier inoxydable 1.4305.
Finition :Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota :Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°.
Ils se caractérisent par leur plage de réglage importante, comprise entre 15 et 50 mm.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoires :K0691 Rondelles de compensation à rotule.
K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0057 Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique 353 kB

Dessins

Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseDpour vis

D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0057.1506acier de traitement6,6M6M15x125355015424036  Sur demande
K0057.2006acier de traitement6,6M6M20x132436320426555,7  Sur demande
K0057.2008acier de traitement9M8M20x132436320426548  Sur demande
K0057.2010acier de traitement11M10M20x132436320426537,9  Sur demande
K0057.2510acier de traitement11M10M30x1,5455479255212092,9  Sur demande
K0057.2512acier de traitement13,5M12M30x1,5455479255212080,4  Sur demande
K0057.2516acier de traitement17,5M16M30x1,5455479255212045,5  Sur demande
K0057.3216acier de traitement17,5M16M40x1,558701023262,5210136  Sur demande
K0057.3220acier de traitement22M20M40x1,558701023262,521090  Sur demande
K0057.3224acier de traitement26M24M40x1,558701023262,521037  Sur demande
K0057.4020acier de traitement22M20M50x1,570831234062,5330210  Sur demande
K0057.4024acier de traitement26M24M50x1,570831234062,5330157  Sur demande
K0057.4030acier de traitement33M30M50x1,570831234062,533053  Sur demande
K0057.5024acier de traitement26M24M60x280941445073495322 Sur demande
K0057.5030acier de traitement33M30M60x280941445073495218 Sur demande
K0057.15061acier inoxydable6,6M6M15x1253550154227,124,14  Sur demande
K0057.20061acier inoxydable6,6M6M20x1324363204243,436,56  Sur demande
K0057.20081acier inoxydable9M8M20x1324363204243,430,86  Sur demande
K0057.20101acier inoxydable11M10M20x1324363204243,423,41  Sur demande
K0057.25101acier inoxydable11M10M30x1,545547925528464,01  Sur demande
K0057.25121acier inoxydable13,5M12M30x1,545547925528454,82  Sur demande
K0057.25161acier inoxydable17,5M16M30x1,545547925528428,9  Sur demande
K0057.32161acier inoxydable17,5M16M40x1,558701023262,514892,9  Sur demande
K0057.32201acier inoxydable22M20M40x1,558701023262,514859,08  Sur demande
K0057.32241acier inoxydable26M24M40x1,558701023262,514820,3  Sur demande
K0057.40201acier inoxydable22M20M50x1,570831234062,5225136,08  Sur demande
K0057.50241acier inoxydable26M24M60x280941445073323195,3 Sur demande
K0057.50301acier inoxydable33M30M60x280941445073323118,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33