Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier 1.7225. Inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La rondelle de compensation à rotule permet de caler avec précision des surfaces d’appui obliques, jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°. Pour des inclinaisons de D3 > 1°, l’appui homogène des vis nécessite le calage d’une deuxième rondelle de compensation à rotule comme support. Ainsi, les parties supérieures et inférieures du montage, bien bloquées, ne risquent pas de se désolidariser.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0691 Rondelles de compensation à rotule 230 kB

Dessins

Rondelles de compensation à rotule

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseHH1DD1D2D3αCAOAcc.PrixCommander
K0691.151acier85,5238,52515 Sur demande
K0691.152acier inoxydable85,5238,52515 Sur demande
K0691.201acier106,230133220 Sur demande
K0691.202acier inoxydable106,230133220 Sur demande
K0691.301acier12,5940204530 Sur demande
K0691.302acier inoxydable12,5940204530 Sur demande
K0691.401acier161352295838 Sur demande
K0691.402acier inoxydable161352295838 Sur demande
K0691.501acier201465367048 Sur demande
K0691.502acier inoxydable201465367048 Sur demande
K0691.601acier201475448061 Sur demande
K0691.602acier inoxydable201475448061 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33