Grupos de mercancía
Regletas de sujeción para elementos del dispositivo
K1537

Regletas de sujeción para elementos del dispositivo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.7131.Versión:Bruñido.
Templado por cementación y pulido.
Indicación:Las regletas de sujeción sirven para fijar los elementos del dispositivo a través de ranuras en T.
Un montaje flexible de las regletas de sujeción sobre la mesa de máquinas o sobre un elemento básico se consigue mediante la distancia de taladrar correspondiente.
Con la combinación de perforación de fijación y agujero alargado de fijación es posible un montaje diagonal.
Accesorios:Para tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Tuercas con ranuras en T DIN 508
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1537 Regletas de sujeción para elementos del dispositivo 143 kB

Planos

Regletas de sujeción para elementos del dispositivo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBN=Ancho
de ranura
BD

HLL1L2L3G
Para tornillo
de cabeza cilíndrica
CADAcc.PrecioPedir
K1537.14149144813,55014963100-M12 A petición
K1537.14199144813,55019963100150M12 A petición
K1537.18149185817,56014963100-M16 A petición
K1537.18199185817,56019963100150M16 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33