Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
K0291

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido.
Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Formas C, F y M de acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma E de acero inoxidable.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Formas C y F, endurecido y bruñido.
Forma M con acanaladura de metal duro bruñido.
Forma K, blanco.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0291 Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior 206 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero
CADAcc.PrecioPedir
K0291.120X030C30M2010410101337K0385.10108  A petición
K0291.120X050C50M2010410101337K0385.10108  A petición
K0291.120X070C70M2010410101337K0385.10108  A petición
K0291.124X040C40M2412410101555K0385.12108  A petición
K0291.124X080C80M2412410101555K0385.12108  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de
acero inoxidable
CADAcc.PrecioPedir
K0291.220X030E30M2010410101337K0385.10102  A petición
K0291.220X050E50M2010410101337K0385.10102  A petición
K0291.220X070E70M2010410101337K0385.10102  A petición
K0291.224X040E40M2412410101555K0385.12102  A petición
K0291.224X080E80M2412410101555K0385.12102  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
K0291.320X030F30M2010410101337K0385.1010  A petición
K0291.320X050F50M2010410101337K0385.1010  A petición
K0291.320X070F70M2010410101337K0385.1010  A petición
K0291.324X040F40M2412410101555K0385.1210  A petición
K0291.324X080F80M2412410101555K0385.1210  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto POM
CADAcc.PrecioPedir
K0291.720X030K30M201041010134K0385.10109  A petición
K0291.720X050K50M201041010134K0385.10109  A petición
K0291.720X070K70M201041010134K0385.10109  A petición
K0291.724X040K40M241241010157K0385.12109  A petición
K0291.724X080K80M241241010157K0385.12109  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
K0291.920X030M30M20107,9410101337K0385.10107  A petición
K0291.920X050M50M20107,9410101337K0385.10107  A petición
K0291.920X070M70M20107,9410101337K0385.10107  A petición
K0291.924X040M40M24129,5410101555K0385.12107  A petición
K0291.924X080M80M24129,5410101555K0385.12107  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de diamante
CADAcc.PrecioPedir
K0291.520X030O30M2010410101337K0385.10105  A petición
K0291.520X050O50M2010410101337K0385.10105  A petición
K0291.520X070O70M2010410101337K0385.10105  A petición
K0291.524X040O40M2412410101555K0385.12105  A petición
K0291.524X080O80M2412410101555K0385.12105  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAcc.PrecioPedir
K0291.620X030P30M201010612101337K0385.10126  A petición
K0291.620X050P50M201010612101337K0385.10126  A petición
K0291.620X070P70M201010612101337K0385.10126  A petición
K0291.624X040P40M241213612101555K0385.12126  A petición
K0291.624X080P80M241213612101555K0385.12126  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33