Grupos de mercancía
Elemento de apoyo apto para automatización
K2160

Elemento de apoyo apto para automatización

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de apoyo reducen las vibraciones de la pieza de trabajo en el mecanizado a máquina.
Todas las piezas móviles están selladas para que no pueda penetrar refrigerante, polvo o virutas.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido. Pernos de presión tratados en caliente y bruñidos.Indicación:Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas:Aptos para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Accesorios:Soportes con bola oscilante K0282.
Pies de posición K0298.
Pies de posición K0299.
Pernos de apoyo K0307.
Volumen de suministroK2160.05012: 2x pasadores de alojamiento Ø 6 (h7) x 20, tapon protector para perforación roscada.

K2160.10016: 2x pasadores de alojamiento Ø 8 (h7) x 25, tapon protector para perforación roscada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2160 Elemento de apoyo apto para automatización 214 kB

Planos

Elemento de apoyo apto para automatización

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBB1B2DD1D2D3
Para tornillo
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=Fuerza
del muelle
(N)
F
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
Carrera
S
SWCADAcc.PrecioPedir
K2160.05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 A petición
K2160.10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33