Grupos de mercancía
Tornillos huecos para pies regulables de acero
K2346

Tornillos huecos para pies regulables de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado o fosfatado negro.Indicación:Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco plano.
El disco plano adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
A petición:Tornillo hueco con ancho de llave más pequeño.Accesorios:Discos planos K2347.
Tuercas K2348.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2346 Tornillos huecos para pies regulables de acero 186 kB
 Instrucciones de montaje para pie regulable con perno hueco 193 kB

Planos

Tornillos huecos para pies regulables de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1HH1LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K2346.112413X085cincadoM24x21310515852460 A petición
K2346.113622X095cincadoM36x22212015954190 A petición
K2346.113622X170cincadoM36x222195151704190 A petición
K2346.122413X085fosfatadoM24x21310515852460 A petición
K2346.123622X095fosfatadoM36x22212015954190 A petición
K2346.123622X170fosfatadoM36x222195151704190 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33