Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural,
dureza media, 60° Shore
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los pies de máquina son elementos de uso universal y eficacia probada que sirven como alojamiento elástico para máquinas de todo tipo. Cuando se desea evitar grandes movimientos en horizontal, se opta con mucha frecuencia por la instalación de pies de máquina. Su rigidez horizontal resulta mayor que la rigidez vertical en todas las direcciones. Si se utilizan correctamente, impiden con gran eficacia la propagación de sacudidas y ruidos.

Los pies de máquina con seguro contra rotura son ideales en situaciones de uso en las que haya que contar con fuerzas de tracción (p. ej. en la construcción naval).

Los valores de carga indicados son valores orientativos para la carga estática en caso de gomas con dureza de 60° Shore A.

Las perforaciones D2 se pueden también realizar con agujero alargado (ovalado), a diferencia del dibujo.
A petición:Pies de máquina con dureza de goma 40° o 70° Shore A.Indicación sobre el dibujo:
1) Con protección de ruptura
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0687 Pies de máquina 207 kB

Planos (vista completa)

Pies de máquina

Pies de máquina, forma A

Más información

Planos

Pies de máquina, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1ABDD1D2HLCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0687.062060ASin protección de ruptura856662M108,2301101,5 A petición
K0687.062160Acon protección de ruptura856662M108,2301101,5 A petición
K0687.078060ASin protección de ruptura1107878M109301281,8 A petición
K0687.078160Acon protección de ruptura1107878M109301281,8 A petición
K0687.092060ASin protección de ruptura1109686M1210,2421403 A petición
K0687.092160Acon protección de ruptura1109686M1210,2421403 A petición
K0687.106060ASin protección de ruptura140110106M1212,4391703,6 A petición
K0687.106160Acon protección de ruptura140110106M1212,4391703,6 A petición

Pies de máquina, forma B

Más información

Planos

Pies de máquina, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1ADD1D2HLCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0687.150060BSin protección de ruptura132150M1612,5511688 A petición
K0687.150160Bcon protección de ruptura132150M1612,5511688 A petición

Indicaciones sobre este artículo

El pie de máquina de KIPP es un producto universal para fijar máquinas y accesorios de máquinas, por ejemplo, grupos individuales. Los pies de máquina han demostrado su valía en la práctica, sobre todo, en situaciones que requieren un ajuste seguro y una alineación de máquina. La alta rigidez horizontal y la amortiguación de sacudidas y ruido son otros de los motivos para utilizar pies de máquina. Por norma general, los pies de máquina de KIPP presentan una dureza de goma de 60° Shore A. También se pueden solicitar durezas de goma de 40° o 70° Shore A. En caso de altas cargas de tracción, se recomienda pedir un pie de máquina con seguro contra rotura.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33