Grupos de mercancía
Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos
K2033_A

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.

Forma A: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Apto para suelos duros y blandos. Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2033_A Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos 288 kB

Planos

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
D

D1HH1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2033.0025152022para tubos redondosAredondo25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 A petición
K2033.0025152060para tubos redondosAredondo25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 A petición
K2033.0030101529para tubos redondosAredondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 A petición
K2033.0030101560para tubos redondosAredondo30M225519,760-283Ø30x1-1,5 A petición
K2033.0032152029para tubos redondosAredondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 A petición
K2033.0032152060para tubos redondosAredondo32M225519,760-283Ø32x1,5-2 A petición
K2033.0035152029para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 A petición
K2033.0035202529para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 A petición
K2033.0035152060para tubos redondosAredondo35M225529,360-283Ø35x1,5-2 A petición
K2033.0035202560para tubos redondosAredondo35M225529,360-283Ø35x2-2,5 A petición
K2033.0038152029para tubos redondosAredondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 A petición
K2033.0038152060para tubos redondosAredondo38M225529,360-283Ø38x1,5-2 A petición
K2033.0040152029para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 A petición
K2033.0040202529para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 A petición
K2033.0040152060para tubos redondosAredondo40M225529,360-283Ø40x1,5-2 A petición
K2033.0040202560para tubos redondosAredondo40M225529,360-283Ø40x2-2,5 A petición
K2033.0042152031para tubos redondosAredondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 A petición
K2033.0042152060para tubos redondosAredondo42M305529,360-413Ø42x1,5-2 A petición
K2033.0045152031para tubos redondosAredondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 A petición
K2033.0045152060para tubos redondosAredondo45M305529,360-413Ø45x1,5-2 A petición
K2033.0050152031para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 A petición
K2033.0050202531para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x2-2,5 A petición
K2033.0050152060para tubos redondosAredondo50M305529,360-413Ø50x1,5-2 A petición
K2033.0050202560para tubos redondosAredondo50M305529,360-413Ø50x2-2,5 A petición
K2033.0051122031para tubos redondosAredondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 A petición
K2033.0051122060para tubos redondosAredondo50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 A petición
K2033.0060152080para tubos redondosAredondo60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 A petición
K2033.0080152040para tubos redondosAredondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 A petición
K2033.0080152080para tubos redondosAredondo80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33