Grupos de mercancía
Pies articulados de acero
K0742

Pies articulados de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión:Base del pie lacada en amarillo. Husillo roscado cincado.
Placa antideslizante negra.
Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo, placa antideslizante opcional. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0742 Pies articulados de acero 189 kB

Planos (vista completa)

Pies articulados de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1HH1H2SSWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0742.005010X25A50M10165328-142515 A petición
K0742.005010X50A50M10167828-145015 A petición
K0742.005010X75A50M101610328-147515 A petición
K0742.005010X100A50M101612828-1410015 A petición
K0742.005010X125A50M101615328-1412515 A petición
K0742.005012X25A50M12165328-142515 A petición
K0742.005012X50A50M12167828-145015 A petición
K0742.005012X75A50M121610328-147515 A petición
K0742.005012X100A50M121612828-1410015 A petición
K0742.005012X125A50M121615328-1412515 A petición
K0742.005014X25A50M14165328-142515 A petición
K0742.005014X50A50M14167828-145015 A petición
K0742.005014X75A50M141610328-147515 A petición
K0742.005014X100A50M141612828-1410015 A petición
K0742.005014X125A50M141615328-1412515 A petición
K0742.006514X50A65M14178030-145020 A petición
K0742.006514X75A65M141710530-147520 A petición
K0742.006514X100A65M141713030-1410020 A petición
K0742.006514X125A65M141715530-1412520 A petición
K0742.006514X150A65M141718030-1415020 A petición
K0742.006516X50A65M16178030-165020 A petición
K0742.006516X75A65M161710530-167520 A petición
K0742.006516X100A65M161713030-1610020 A petición
K0742.006516X125A65M161715530-1612520 A petición
K0742.006516X150A65M161718030-1615020 A petición
K0742.006516X175A65M161720530-1617520 A petición
K0742.008016X50A80M1619,58333-165030 A petición
K0742.008016X75A80M1619,510833-167530 A petición
K0742.008016X100A80M1619,513333-1610030 A petición
K0742.008016X125A80M1619,515833-1612530 A petición
K0742.008016X150A80M1619,518333-1615030 A petición
K0742.008016X175A80M1619,520833-1617530 A petición
K0742.008016X200A80M1619,523333-1620030 A petición
K0742.008020X75A80M2019,511136-177530 A petición
K0742.008020X100A80M2019,513636-1710030 A petición
K0742.008020X125A80M2019,516136-1712530 A petición
K0742.008020X150A80M2019,518636-1715030 A petición
K0742.008020X175A80M2019,521136-1717530 A petición
K0742.008020X200A80M2019,523636-1720030 A petición
K0742.010016X50A100M16209343-205035 A petición
K0742.010016X75A100M162011843-207535 A petición
K0742.010016X100A100M162014343-2010035 A petición
K0742.010016X125A100M162016843-2012535 A petición
K0742.010016X150A100M162019343-2015035 A petición
K0742.010016X175A100M162021843-2017535 A petición
K0742.010016X200A100M162024343-2020035 A petición
K0742.010020X75A100M202011843-207545 A petición
K0742.010020X100A100M202014343-2010045 A petición
K0742.010020X125A100M202016843-2012545 A petición
K0742.010020X150A100M202019343-2015045 A petición
K0742.010020X175A100M202021843-2017545 A petición
K0742.010020X200A100M202024343-2020045 A petición
K0742.010024X75A100M242011944-207555 A petición
K0742.010024X100A100M242014444-2010055 A petición
K0742.010024X125A100M242016944-2012555 A petición
K0742.010024X150A100M242019444-2015055 A petición
K0742.010024X175A100M242021944-2017555 A petición
K0742.010024X200A100M242024444-2020055 A petición
K0742.105010X25B50M101656283142515 A petición
K0742.105010X50B50M101681283145015 A petición
K0742.105010X75B50M1016106283147515 A petición
K0742.105010X100B50M10161312831410015 A petición
K0742.105010X125B50M10161562831412515 A petición
K0742.105012X25B50M121656283142515 A petición
K0742.105012X50B50M121681283145015 A petición
K0742.105012X75B50M1216106283147515 A petición
K0742.105012X100B50M12161312831410015 A petición
K0742.105012X125B50M12161562831412515 A petición
K0742.105014X25B50M141656283142515 A petición
K0742.105014X50B50M141681283145015 A petición
K0742.105014X75B50M1416106283147515 A petición
K0742.105014X100B50M14161312831410015 A petición
K0742.105014X125B50M14161562831412515 A petición
K0742.106514X50B65M141783303145020 A petición
K0742.106514X75B65M1417108303147520 A petición
K0742.106514X100B65M14171333031410020 A petición
K0742.106514X125B65M14171583031412520 A petición
K0742.106514X150B65M14171833031415020 A petición
K0742.106516X50B65M161783303165020 A petición
K0742.106516X75B65M1617108303167520 A petición
K0742.106516X100B65M16171333031610020 A petición
K0742.106516X125B65M16171583031612520 A petición
K0742.106516X150B65M16171833031615020 A petición
K0742.106516X175B65M16172083031617520 A petición
K0742.108016X50B80M1619,586333165030 A petición
K0742.108016X75B80M1619,5111333167530 A petición
K0742.108016X100B80M1619,51363331610030 A petición
K0742.108016X125B80M1619,51613331612530 A petición
K0742.108016X150B80M1619,51863331615030 A petición
K0742.108016X175B80M1619,52113331617530 A petición
K0742.108016X200B80M1619,52363331620030 A petición
K0742.108020X75B80M2019,5114363177530 A petición
K0742.108020X100B80M2019,51393631710030 A petición
K0742.108020X125B80M2019,51643631712530 A petición
K0742.108020X150B80M2019,51893631715030 A petición
K0742.108020X175B80M2019,52143631717530 A petición
K0742.108020X200B80M2019,52393631720030 A petición
K0742.110016X50B100M162096433205035 A petición
K0742.110016X75B100M1620121433207535 A petición
K0742.110016X100B100M16201464332010035 A petición
K0742.110016X125B100M16201714332012535 A petición
K0742.110016X150B100M16201964332015035 A petición
K0742.110016X175B100M16202214332017535 A petición
K0742.110016X200B100M16202464332020035 A petición
K0742.110020X75B100M2020121433207545 A petición
K0742.110020X100B100M20201464332010045 A petición
K0742.110020X125B100M20201714332012545 A petición
K0742.110020X150B100M20201964332015045 A petición
K0742.110020X175B100M20202214332017545 A petición
K0742.110020X200B100M20202464332020045 A petición
K0742.110024X75B100M2420122443207555 A petición
K0742.110024X100B100M24201474432010055 A petición
K0742.110024X125B100M24201724432012555 A petición
K0742.110024X150B100M24201974432015055 A petición
K0742.110024X175B100M24202224432017555 A petición
K0742.110024X200B100M24202474432020055 A petición

Indicaciones sobre este artículo

El pie articulado de KIPP, a diferencia de los pies regulables clásicos, se monta desde arriba con un asiento de bola en el husillo roscado. Esto tiene la ventaja de un ángulo de inclinación alto (hasta 30°). El pie articulado está pintado en amarillo y es de acero. El husillo roscado está cincado. Para el pie articulado también se pueden obtener Placas antideslizantes (Shore 70) como opción en la tienda en línea. Los pies articulados se entregan con una tuerca adecuada.
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33