Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola
K1545

Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.

En la versión K1545.00500, el husillo de presión es de nylon.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1545 Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola 317 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola

Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K1545.005001Bacero1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 A petición

Dispositivo de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma A

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma A
Dispositivo de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K1545.00500Aacero15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 A petición
K1545.10500Aacero inoxidable15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33