Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables
Fuerza de retención hasta 22250 N
K2288

Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Forma A: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Forma B: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Montaje:Mediante soldadura o con perforaciones individuales realizadas por el cliente.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2288 Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables Fuerza de retención hasta 22250 N 339 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables
Fuerza de retención hasta 22250 N

Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables, fuerza de retención hasta 22250 N, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables, fuerza de retención hasta 22250 N, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA1B1B5C1D

D1D2HH1Carrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2288.0111501A50,869,883021,718,6357915043,8148,846,825,4M12x5091°120380011150 A petición
K2288.0222501A709011,14027,2254587150551986538,1M16X5088°140450022250 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables, fuerza de retención hasta 22250 N, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables, fuerza de retención hasta 22250 N, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA1B1B5C1D

D1D2HH1Carrera
S
L=LongitudL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2288.0111502B50,869,883021,718,6357915059,52126225,4M12x50183°120380011150 A petición
K2288.0222502B709011,14027,225458715077,827278,438,1M16X50183°140450022250 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33