Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de la biela mini
K0745

Dispositivos de sujeción de la biela mini

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Dispositivo de sujeción de biela con una altura de construcción muy baja. Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Sujeción por compresión girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj
Forma B: Sujeción por compresión girando en el sentido de las agujas del reloj
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0745 Dispositivos de sujeción de la biela mini 163 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de la biela mini

Dispositivo de sujeción de la biela mini
Forma A

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción de la biela mini
Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Carrera
S
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0745.10050A16500500 A petición

Dispositivo de sujeción de la biela mini, forma B

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción de la biela mini, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Carrera
S
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0745.20050B16500500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33