Groupes de marchandise
Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied
K0961_MF

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent s’adapter directement sur les tables ayant une trame de trous (M12) à pas de 40 ou 50mm ainsi que sur les tables à rainures en T. Ils s'adaptent aussi sur les systèmes point-zéro UNILOCK avec tenons de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage point-zéro avec un tenon de serrage approprié.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0961_MF Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied 288 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeHSWForce de retenue
F kN
Couple
de serrage
max. Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0961.1212550400Asans sécurité anti-rotation125650154,96 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33