Groupes de marchandise
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante avec trou lisse
K2075_PB

Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante avec trou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.

Finition :Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2075_PB Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante avec trou lisse 157 kB

Dessins

Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAOAcc.PrixCommander
K2075.3110alésage sans rainuresans vis de serrage80241016-71,149,12213,4-100 Sur demande
K2075.3212alésage sans rainuresans vis de serrage100281220-87,461,42616-124 Sur demande
K2075.3314alésage sans rainuresans vis de serrage125301426-110,582,52815,8-153 Sur demande
K2075.3417alésage sans rainuresans vis de serrage160341726-114,582,53219,6-190 Sur demande
K2075.31106alésage sans rainureavec vis de serrage80241016M671,149,12213,47,5100 Sur demande
K2075.32126alésage sans rainureavec vis de serrage100281220M687,461,426167,5124 Sur demande
K2075.33146alésage sans rainureavec vis de serrage125301426M6110,582,52815,87,5153 Sur demande
K2075.34176alésage sans rainureavec vis de serrage160341726M6114,582,53219,67,5190 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33