Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox - inch
K0124 inch

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308 (correspond à AISI "316").
Insert : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 inch Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox - inch 246 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0124.92A221/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,51010 Sur demande
K0124.92A325/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,51010 Sur demande
K0124.93A335/16-181416212241,5102454,558,580911111 Sur demande
K0124.93A433/8-161416212241,5102454,558,580911111 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33