Groupes de marchandise
Volants pleins en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage d'ajustement
K1520_E

Volants pleins en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Cache du moyeu en thermoplastique, noir.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui K0173.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :K0173 Rondelle.
K1160 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1520_E Volants pleins en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage d'ajustement 978 kB

Dessins

Volants pleins en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage d'ajustement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeD1

D2D3L1L3HCAOAcc.PrixCommander
K1520.080101noirEavec alésage801026162916,6 Sur demande
K1520.080121noirEavec alésage801226162916,6 Sur demande
K1520.100101noirEavec alésage1001028173317,5 Sur demande
K1520.100121noirEavec alésage1001228173317,5 Sur demande
K1520.125121noirEavec alésage1251231183618,3 Sur demande
K1520.125141noirEavec alésage1251431183618,3 Sur demande
K1520.080102argentEavec alésage801026162916,6 Sur demande
K1520.080122argentEavec alésage801226162916,6 Sur demande
K1520.100102argentEavec alésage1001028173317,5 Sur demande
K1520.100122argentEavec alésage1001228173317,5 Sur demande
K1520.125122argentEavec alésage1251231183618,3 Sur demande
K1520.125142argentEavec alésage1251431183618,3 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33