- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volants à 2 bras en aluminium, poli
- K0162
Volants à 2 bras en aluminium, thermolaqué
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volants en plastique
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volants en plastique (thermodurcissable)
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants à bras en tôle d’acier
- K1876
Volants à bras en tôle d’acier inoxydable
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K2076
Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable
- K2075
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K2106
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0409
Indicateur de position
- K2107
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0410
Indicateur de position
- K2108
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0161_MDGVolant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Volant plein aluminium. Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir. Insert : acier zingué.Finition :Décolleté et poli. Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Poignée cylindrique tournante | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0161.4080X10 | alésage sans rainure | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.4080X12 | alésage sans rainure | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.4100X10 | alésage sans rainure | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.4100X12 | alésage sans rainure | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.4125X12 | alésage sans rainure | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.4125X14 | alésage sans rainure | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.4140X14 | alésage sans rainure | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.4140X15 | alésage sans rainure | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.4160X15 | alésage sans rainure | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.4160X16 | alésage sans rainure | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.4200X18 | alésage sans rainure | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.4200X20 | alésage sans rainure | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.4250X22 | alésage sans rainure | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | Sur demande | | K0161.4250X24 | alésage sans rainure | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | Sur demande | | K0161.5080X10 | alésage avec rainure | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.5080X12 | alésage avec rainure | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.5100X10 | alésage avec rainure | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.5100X12 | alésage avec rainure | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | Sur demande | | K0161.5125X12 | alésage avec rainure | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.5125X14 | alésage avec rainure | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.5140X14 | alésage avec rainure | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.5140X15 | alésage avec rainure | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | Sur demande | | K0161.5160X15 | alésage avec rainure | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.5160X16 | alésage avec rainure | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.5200X18 | alésage avec rainure | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.5200X20 | alésage avec rainure | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | Sur demande | | K0161.5250X22 | alésage avec rainure | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  |  | Sur demande | | K0161.5250X24 | alésage avec rainure | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 |  |  | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|