Groupes de marchandise
Indicateurs de position en plastique, interface
IO-Link électronique, forme A, avec arbre creux
K1657_A

Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en plastique.
Arbre en inox.
Filetage du connecteur en laiton.
Prise de terre en métal.
Finition :Laiton nickelé.
1x connecteur M8 (codé A), 4 pôles, 1x broche.
Nota :Les indicateurs de position compatibles IO-Link sont utilisés pour contrôler les ajustements de format afin de réduire efficacement les temps d'équipement et d'améliorer l'efficacité des machines.

Un écran LCD à deux lignes permet d'afficher à la fois la valeur prescrite et la valeur réelle.
Deux autres LED alertent l'utilisateur en lui indiquant si la valeur prescrite et la valeur réelle concordent (les LED s'allument en vert) ou ne concordent pas (les LED s'allument en rouge). De plus, les LED indiquent à l'utilisateur dans quelle direction le dispositif doit être déplacé pour atteindre la position souhaitée.

Les indicateurs de position K1657.1530 et K1657.1650 sont reliés au dispositif par un arbre. La position du dispositif est déterminée à l'aide de capteurs puissants utilisant un balayage magnétique.

Les indicateurs de position K1657.1531 et K1657.1651 sont montés directement sur le dispositif. La position est déterminée à l'aide d'un capteur magnétique (K1658) et d'une bande magnétique (K1663). Exclusivement pour la mesure de longueur linéaire.
Sur demande :Certificat de conformité.Accessoires :Indicateurs de position K1657.1530 et K1657.1650:
Douille de réduction K0412.20**.

Indicateurs de position K1657.1531 et K1657.1651:
Capteur magnétique K1658.
Bande magnétique K1663.
À noter :Les indicateurs de position ne peuvent être intégrés que dans un système de communication IO-Link.Contenu de la livraisonIndicateurs de position.
Instructions de montage.
Indication de dessin :
1) Support du couple
2) Tige filetée M3 (2x 120°)
3) Espace minimal requis pour le changement de pile sans démontage.
4) 2x M5/7 basse
5) Zone de contact
6) Prise de terre pour connecteur plat 6.3 ou cosse de câble
7) Connecteur M8 IO-Link (broche de contact) taraudage de raccordement en métal
8) Capteur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1657_A Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique, forme A, avec arbre creux 315 kB

Dessins

Indicateurs de position en plastique, interface
IO-Link électronique, forme A, avec arbre creux

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsB

DHLIndice de protectionCAOAcc.PrixCommander
K1657.1530Aacier inoxydable50,32068,448IP53 Sur demande
K1657.1650Aacier inoxydable50,32068,448IP65 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33