Groupes de marchandise
Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable
force de maintien jusqu’à 22 250 N
K2288

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable force de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier zingué.Nota :Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Montage :Par soudage ou par perçage personnalisé réalisé par le client.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2288 Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable force de maintien jusqu’à 22 250 N 339 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable
force de maintien jusqu’à 22 250 N

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA1B1B5C1D

D1D2HH1Course
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2288.0111501A50,869,883021,718,6357915043,8148,846,825,4M12x5091°120380011150 Sur demande
K2288.0222501A709011,14027,2254587150551986538,1M16X5088°140450022250 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA1B1B5C1D

D1D2HH1Course
S
L=LongueurL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2288.0111502B50,869,883021,718,6357915059,52126225,4M12x50183°120380011150 Sur demande
K2288.0222502B709011,14027,225458715077,827278,438,1M16X50183°140450022250 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33