Groupes de marchandise
Sauterelle à bielle en acier, horizontale
force de maintien jusqu’à 3 000 N
K2287

Sauterelle à bielle en acier, horizontale force de maintien...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2287 Sauterelle à bielle en acier, horizontale force de maintien jusqu’à 3 000 N 362 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier, horizontale
force de maintien jusqu’à 3 000 N
Sauterelle à bielle en acier, horizontale
force de maintien jusqu’à 3 000 N

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2L3L4MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2287.00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L3L4L5L6L7SWMAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2287.01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2L3L4MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2287.03000C40578,540563438,515,955,52810346369306M8x3072°6015003000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33